Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße | 45 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 47 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 24,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 7,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 68 N |
Querkraft | 61 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 51 N |
Volumen | 8 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 45 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 19,30 g |
Produktfamilie | SAG |
Bestellhinweise: SAG 45 NBR-60 G1/4-AG