SAG 45 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.12162
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAG 45 NBR-60 RA
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
H 27,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 7,8 mm