Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
H | 30,70 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Hub) | 10,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 122 N |
Querkraft | 153 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 80 N |
Volumen | 22 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 40,10 g |
Produktfamilie | SAG |
Bestellhinweise: SAG 60 NBR-60 RA