Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 90,70 mm |
Ds | 83 mm |
H | 34,70 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Hub) | 12,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 217 N |
Querkraft | 284 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 167 N |
Volumen | 44 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 70 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 54,80 g |
Produktfamilie | SAG |
Bestellhinweise: SAG 80 NBR-60 RA