SAOG-S 60x20 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.12176
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 4 mm
H 23,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
Z 5 mm