SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.01.12179
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 37,5 mm
Bs 30,9 mm
dn 4 mm
H 24,5 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 86,5 mm
Ls 80,9 mm
Z (Hub) 6 mm