Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 19,30 mm |
L2 | 10 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
G2 | M10-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 009 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 9,90 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N009 G1/4-IG DN440