RED-NIP-S G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Artikel-Nr.: 10.01.01.12194
Reduziernippel mit Sechskant
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gewinde G2: M10x1.25-AG
Länge L: 8.3 mm
Material: Aluminium
RED-NIP-S G1/4-AG M10x1.25-AG AL
Attribut Wert
dn 4,4 mm
G1 G1/4"-AG
L 8,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
G2 M10x1.25-AG