Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 85 |
Gewinde G1 | M10x1.25-IG |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Typ | E |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 62 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | M10x1.25-IG |
H | 18,10 mm |
LG1 | 10 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 85 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugkraft | 198 N |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Volumen | 24,50 cm³ |
Gewicht | 81,80 g |
Produktfamilie | SHF |
Bestellhinweise: SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E