SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E

Artikel-Nr.: 10.01.01.12210
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Typ: E
SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E
Attribut Wert
dn 4,4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 G1/4"-AG
H 26,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 4 mm
d2 62 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3