SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

Artikel-Nr.: 10.01.01.12223
Flachsauger (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Typ: E
Zusatzausstattung: Moosdichtkante
SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E MOS
Attribut Wert
d2 50 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 85 mm
G1 M10x1.25-IG
H 18,1 mm
LG1 10 mm
Z 4 mm