Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für Holzhandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 85 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Anschluss | G1/4-AG |
Typ | E |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 50 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 33,40 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 85 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Saugkraft d2 | 175 N |
Saugkraft | 300 N |
Querkraft | 210 N |
Volumen | 25 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 176 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 98 g |
Produktfamilie | SHFN |
Bestellhinweise: SHFN 85 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV
Der Sauggreifer SHFN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SHF, Anschlussnippel SA-NIP und RED-NIP, Dichtring, Tastventil
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)