SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12247

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)60x20
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 25,80 mm
Bs 20,90 mm
dn 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
H 28 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 65,80 mm
Ls 60,90 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 56 N
Querkraft 45 N
Querkraft geölte Oberfläche 30 N
Volumen 4 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 60 x 20
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Faltenanzahl 0
Gewicht 27 g
Produktfamilie SAOG-S

Bestellhinweise: SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG