SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12249
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,6 mm
dn 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 29 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,6 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm