SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12253
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 28,5 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm