SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12254

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)80x30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 37,50 mm
Bs 30,90 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 29,50 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 86,50 mm
Ls 80,90 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6 mm
Attribut Wert
Saugkraft 105 N
Querkraft 130 N
Querkraft geölte Oberfläche 91 N
Volumen 11 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Abmessung (LxB) 80 x 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Faltenanzahl 0
Gewicht 48,60 g
Produktfamilie SAOG-S

Bestellhinweise: SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG