SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12255

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)95x40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 46 mm
Bs 40,60 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 29,50 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 101 mm
Ls 95,60 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6 mm
Attribut Wert
Saugkraft 165 N
Querkraft 192 N
Querkraft geölte Oberfläche 110 N
Volumen 18 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 35 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Abmessung (LxB) 95 x 40
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Faltenanzahl 0
Gewicht 64,90 g
Produktfamilie SAOG-S

Bestellhinweise: SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG