SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12258
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAG 45 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 47 mm
G1 G3/8"-IG
H 40,5 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm
Z 7,8 mm