SAG 60 NBR-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12267
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 70,5 mm
Ds 63,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 10,6 mm