SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12268

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche

Baugröße80
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-IG
SAG 80 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 90,70 mm
Ds 83 mm
G1 G1/4"-IG
H 40 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 12,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 217 N
Querkraft 284 N
Querkraft geölte Oberfläche 167 N
Volumen 44 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 80
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Faltenanzahl 0
Gewicht 59,10 g
Produktfamilie SAG

Bestellhinweise: SAG 80 NBR-60 G1/4-IG