SAG 80 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12301
Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
SAG 80 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 90,7 mm
Ds 83 mm
G1 M10-AG
H 35 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 12,8 mm