SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12302
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 25,8 mm
Bs 20,9 mm
dn 5,1 mm
G1 M10-AG
H 32,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 65,8 mm
Ls 60,9 mm
SW1 16 mm
Z 5 mm