SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12303
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 37,5 mm
Bs 30,9 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 33,5 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 86,5 mm
Ls 80,9 mm
SW1 16 mm
Z 6 mm