SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12350

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik

Baugröße30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Temperaturbeständigkeit200 °C
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
Ds 31 mm
Dmax(S) 34 mm
G1 G3/8"-IG
H 36 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Faltenanzahl 0
Baugröße 30
Saugkraft 38 N
Temperaturbeständigkeit 200 °C
Produktfamilie SAF

Bestellhinweise: SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAF HT2, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.