Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Ds | 41 mm |
Dmax(S) | 46 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 22 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 0 |
Baugröße | 40 |
Saugkraft | 69 N |
Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 40 HT2-65 G1/4-IG
Der Sauggreifer SAF HT2, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.