SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12358
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
G1 G3/8"-IG
H 28 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 5 mm