SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12360
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,6 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 6 mm