SPF 25 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.01.12371

Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen

Baugröße25
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Höhe H11 mm
SPF 25 ED-65 SC040
Attribut Wert
d 7,50 mm
d1 10,50 mm
Dk 15,10 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,40 mm
H 11 mm
H2 4,60 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 22,70 N
Abreißkraft 27,10 N
Querkraft 17 N
Volumen 1,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 25
Nippelfamilie SC 040
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 1,60 g
Produktfamilie SPF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: SPF 25 ED-65 SC040

Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Sauger vom Typ SPF (Schritt 1) – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC (Schritt 2) – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbares Zubehör: Filtersieb