SPF 40 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.01.12373

Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen

Baugröße40
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Höhe H15 mm
SPF 40 ED-65 SC050
Attribut Wert
d 11 mm
d1 17,50 mm
Dk 21,60 mm
Dmax(S) 43,70 mm
Ds 41,40 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 2,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 49,50 N
Abreißkraft 62,50 N
Querkraft 25 N
Volumen 5,09 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 40
Nippelfamilie SC 050
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 4,40 g
Produktfamilie SPF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: SPF 40 ED-65 SC050

Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Sauger vom Typ SPF (Schritt 1) – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC (Schritt 2) – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbares Zubehör: Filtersieb