SPF 50 ED-65 SC050

Artikel-Nr.: 10.01.01.12374
Flachsauger (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
SPF 50 ED-65 SC050
Attribut Wert
d 11 mm
d1 17,5 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 53,9 mm
Ds 51,4 mm
H 16 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 3,5 mm