SGPN 15 HT1-60 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12396
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGPN 15 HT1-60 M5-AG
Attribut Wert
dn 2,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
G1 M5-AG
H 15 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z 0,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3