Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße | 24 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | M5-AG |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 2,50 mm |
Dmax(S) | 25,50 mm |
Ds | 24 mm |
G1 | M5-AG |
H | 15,80 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Hub) | 1,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 11 N |
Volumen | 0,85 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 24 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 2,10 g |
Produktfamilie | SGPN |
Bestellhinweise: SGPN 24 HT1-60 M5-AG
Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP