SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12405
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 24
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
10.01.01.14279

Der Artikel 10.01.01.12405 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 25 HT1-60 G1/8-IG

SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-IG
H 22,8 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3