SU 210

Art-Nr.: 10.01.01.12439

Sauggreifer-Überzug

Baugröße210
Spannbereich210,0 ... 220,0 mm
Temperaturbeständigkeit80 °C
SU 210
Attribut Wert
d 5 mm
D 200 mm
D2 50 mm
Attribut Wert
Baugröße 210
Spannbereich 210,0 ... 220,0 mm
Gewicht 5,20 g
Produktfamilie SU


Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.

Bestellhinweise: SU 210

Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.