SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12458
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB): 70 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
Bs 22,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 27,5 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 71 mm
Ls 67,2 mm
SW1 17 mm
Z 12,8 mm