Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB) | 70 x 25 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bs | 22,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 35,50 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 71 mm |
Ls | 67,20 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 12,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Abreißkraft | 81 N |
Abreißkraft geölte Oberfläche | 60 N |
Querkraft | 46 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 20 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 70 x 25 |
Werkstückwinkel W min. | 80 ° |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 47,80 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAOK |
Bestellhinweise: SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG