SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12476
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 200
Saugerwerkstoff: EPDM
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 185 mm
d3 134 mm
Dmax(S) 213 mm
Ds 206 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 22 mm
L2 52,8 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
Z (Hub) 3,6 mm
Dmk 58,3 mm
G4 M6-IG
LG4 10,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3