SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12478
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße: 400
Saugerwerkstoff:
Ethylen-Propylen-Dienkautschuk
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Anschluss: G1/2"-IG
SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 372,3 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 405 mm
Ds 398 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M8-IG
H 22,3 mm
L2 76 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z 4,5 mm
D mk 58,3 mm
G4 M6-IG
LG4 10,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3