REIB-FL SBS HT1-60

Art-Nr.: 10.01.01.12585

Reibfläche zur Erhöhung der Querkräfte

Verwendung KonstruktionSchwebesauger
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Außendurchmesser D2,5 mm
REIB-FL SBS HT1-60
Attribut Wert
D 2,50 mm
L 0,50 mm
L1 6 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0,10 g

Bestellhinweise: REIB-FL SBS HT1-60