SR-DBD 100 NBR-60

Artikel-Nr.: 10.01.01.12591
Saugring für Doppelblechkontrolle
Baugröße: 100
Material: Perbunan NBR 60±5ShA
SR-DBD 100 NBR-60
Attribut Wert
d2 48,5 mm
dn 8,6 mm
Ds 99,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M6-IG
H 20,5 mm
Z (Hub) 5 mm