REIB-FL SBS HT1-60

Art-Nr.: 10.01.01.12593

Reibfläche zur Erhöhung der Querkräfte

Verwendung KonstruktionSchwebesauger
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
REIB-FL SBS HT1-60
Attribut Wert
B 6,80 mm
D2 4 mm
H 6,20 mm
L 1,50 mm
L1 8 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0,10 g

Bestellhinweise: REIB-FL SBS HT1-60