SBS 20 SF M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12633
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
Durchmesser: 20 mm
Bauform: Standard Flow
Druckluftanschluss: M5-IG
SBS 20 SF M5-IG
Attribut Wert
B 22,2 mm
D 20 mm
G1 M5-IG
G2 M3-IG
G3 M5-IG
H 17 mm
H1 17,5 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 15 mm