SBS 60 SF G1/8-IG AL

Artikel-Nr.: 10.01.01.12641
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
Durchmesser: 60 mm
Bauform: Standard Flow
Druckluftanschluss: G1/8"-IG
Material: Aluminium
SBS 60 SF G1/8-IG AL
Attribut Wert
B 61,6 mm
D 60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 G1/8"-IG
H 17 mm
H1 17,4 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 45 mm