SGP 40 SI-50 N035

Artikel-Nr.: 10.01.01.12772
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
10.01.01.13750

Der Artikel 10.01.01.12772 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 40 SI-55 SC050

SGP 40 SI-50 N035
Attribut Wert
d 8 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
H 20,6 mm
H2 14,5 mm
Z (Hub) 2,3 mm