SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12846
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
10.01.01.14283

Der Artikel 10.01.01.12846 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/4"-IG
H 35,6 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2,3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3