SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12847
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGPN 40 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 5 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 25,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2,3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3