DR-SGF 200 HT1-60

Art-Nr.: 10.01.01.12891

Dichtring für SGF-Saugplatte

Baugröße200
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
Höhe H22 mm
DR-SGF 200 HT1-60
Attribut Wert
d2 185 mm
Ds 206 mm
Dmax(S) 213 mm
H 22 mm
Z (Hub) 3,60 mm
Attribut Wert
Saugkraft 1880 N
Volumen 144,07 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 3500 mm
Baugröße 200
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 238,50 g
Produktfamilie DR-SGF

Bestellhinweise: DR-SGF 200 HT1-60