Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik
Baugröße | 200 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | G1/2-IG |
Anschluss | G1/2"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 185 mm |
d3 | 134 mm |
Dmax(S) | 213 mm |
Ds | 206 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 22 mm |
L2 | 52,80 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Hub) | 3,60 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-IG |
LG4 | 10,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1880 N |
Saugkraft d2 | 1610 N |
Volumen | 144,07 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 3500 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm |
Baugröße | 200 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 1030 g |
Produktfamilie | SGF |
Bestellhinweise: SGF 200 HT1-60 G1/2-IG
Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF
Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)