SBSm 14 90-3 4/2 0

Art-Nr.: 10.01.01.12912

Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke

Breite B14 mm
Bohrungsanzahl3
Länge L30,85 mm
Abstrahlwinkel90 °
AnschlussSchlauch 4/2
Schwenkwinkel W0 °
SBSm 14 90-3 4/2 0
Attribut Wert
B 14 mm
B2 11 mm
d 4,20 mm
G4 M4-AG
H 21,60 mm
L 30,85 mm
W 0 °
Abstrahlwinkel 90 °
Attribut Wert
Druckbereich (Betriebsdruck) 0,5 ... 6,0 bar
Gewicht 11 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SBSm 14 90-3 4/2 0