SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.12922
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
10.01.01.14264

Der Artikel 10.01.01.12922 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG

SGPN 20 FPM-65 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 16,4 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3